ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明

通常単価(税別)
47,532
税込単価
52,285
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。・JIS規格適合品のワイヤロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    2
  • JANコード
    4989999773040
  • トラスココード
    216-8599
  • 安全使用荷重 4本吊り(t)
    2.80(吊り角度60度以内)
  • 質量(g)
    12400.0
  • 材質1
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2
    芯:麻芯
  • 材質3
    スリーブ:アルミ合金
  • 材質4
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • 外径(mm)
    14
  • 被覆色
    青透明
  • ワイヤ径(mm)
    12

ご注意

  • 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

型番:

TWSP4P12S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWSP4P12S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
2
JANコード
4989999773040
トラスココード
216-8599
安全使用荷重 4本吊り(t)
2.80(吊り角度60度以内)
質量(g)
12400.0
材質1
ロープ:炭素鋼
材質2
芯:麻芯
材質3
スリーブ:アルミ合金
材質4
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
外径(mm)
14
被覆色
青透明
ワイヤ径(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWSP4P12S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,532
( 52,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
・端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
・対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

ご注意

  • 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明の型番TWSP4P12S2のページです。 型番TWSP4P12S2に関する仕様情報を記載しております。
玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL
TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格47,53222,088 -35,926 -44,688 -2,2672,619
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング-その他
全長(m)2--1.5--
JANコード4989999773040---49899998097184989999877946
トラスココード216-8599---207-6089115-8189
安全使用荷重 4本吊り(t)2.80(吊り角度60度以内)吊り角度60度以内 0.75吊り角度60度以内 3.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト