ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じん・防毒マスク TW08SF2

通常単価(税別)
6,375
税込単価
7,013
通常出荷日:1日目

【特長】・ひとつの面体で防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です・フィル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4959382121819
  • トラスココード
    525-6673
  • 横(mm)
    129
  • 縦(mm)
    126
  • 適合吸収缶
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX
  • 適合ろ過材
    T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
  • 質量(g)
    175
  • 吸気抵抗(Pa)
    20
  • 排気抵抗(Pa)
    60
  • 材質
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 国家検定合格番号
    防毒マスク:第TN593号、防じんマスク:第TM796号(X3取付時)、第TM795号(T2取付時)、第TM794号(X2取付時)

ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

型番:

TW08SF2-HB-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW08SF2-HB-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
サイズ
M
JANコード
4959382121819
トラスココード
525-6673
横(mm)
129
縦(mm)
126
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX
適合ろ過材
T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
質量(g)
175
吸気抵抗(Pa)
20
排気抵抗(Pa)
60
材質
接顔部:Si(シリコーンゴム)
国家検定合格番号
防毒マスク:第TN593号、防じんマスク:第TM796号(X3取付時)、第TM795号(T2取付時)、第TM794号(X2取付時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW08SF2-HB-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,375
( 7,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつの面体で防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます
・4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります
・伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク TW08SF2の型番TW08SF2-HB-Mのページです。 型番TW08SF2-HB-Mに関する仕様情報を記載しております。
防じん・防毒マスク TW08SF2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防毒マスク TW08SF2
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
直結式小型防毒マスク 全面形面体
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
直結式小型防毒マスク GM76-S
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格6,37525,24615,9884,3776,90215,258 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体
サイズMMMM--
JANコード49593821218194959382002460495938211722549593821208054959382301006-
トラスココード525-6673254-9719397-9792836-3450471-0056-
横(mm)129141-11097-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト