17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症処置応急セットTN

通常単価(税別)
6,488特別価格
税込単価
7,137特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・緊急時、熱中症処置に使える応急セットです。・コンパクトなバッグに収納できます。【セット内容】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    熱中症処置応急セット
  • JANコード
    4582353040873
  • トラスココード
    362-7141
  • 質量(g)
    1500.000
  • 幅(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    100
  • セット内容
    専用バッグ、パンチクールスーパーロング(冷却時間:最大100分)×2、コールドスプレー、ガーゼタオル・液晶体温計ミニチェック、扇子・熱中症処置応急マニュアル

型番:

N21-04TN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N21-04TNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
熱中症処置応急セット
JANコード
4582353040873
トラスココード
362-7141
質量(g)
1500.000
幅(mm)
240
高さ(mm)
100
セット内容
専用バッグ、パンチクールスーパーロング(冷却時間:最大100分)×2、コールドスプレー、ガーゼタオル・液晶体温計ミニチェック、扇子・熱中症処置応急マニュアル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
N21-04TN
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4884,891
( 5,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時、熱中症処置に使える応急セットです。
・コンパクトなバッグに収納できます。
【セット内容】
・専用バッグ
・パンチクールスーパーロング(冷却時間:最大100分)×2
・コールドスプレー
・ガーゼタオル●液晶体温計ミニチェック
・扇子●熱中症処置応急マニュアル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症処置応急セットTNの型番N21-04TNのページです。 型番N21-04TNに関する仕様情報を記載しております。
熱中症処置応急セットTNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症処置応急セットTN
ヘルメットインナー こかげのれんII
熱中症アラートバンドタイプ
熱中症予防緊急医療情報カード
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
あせとりデコタオル
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格6,4888653,7171969,0951,634
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプその他頭周り用品-その他-頭周り用品
詳細タイプ熱中症処置応急セット--熱中症予防緊急医療情報カード--
JANコード458235304087345823530310314562350992948458235303530545806824000614582353031024
トラスココード362-7141819-3582630-2210819-4761699-3668819-4771
質量(g)1500.00056.00013.0002.00030.00069.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト