17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールバック TB-4525

通常単価(税別)
9,750
税込単価
10,725
通常出荷日:4日目

【特長】・工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です・納得の収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    340
  • 黒/黄
  • 幅(mm)
    470
  • JANコード
    4975180951403
  • 質量(g)
    1985.000
  • トラスココード
    158-3729
  • 材質1
    生地:ポリエステル
  • 材質2
    金具:鉄

型番:

TB-4525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-4525の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
280
高さ(mm)
340
黒/黄
幅(mm)
470
JANコード
4975180951403
質量(g)
1985.000
トラスココード
158-3729
材質1
生地:ポリエステル
材質2
金具:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-4525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,750
( 10,725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です
・納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです
・表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります
・持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています
・ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です
・ベルトバンドでしっかり固定もできます
【用途】
・作業工具の持ち運びや腰回りの収納に
【材質】
・生地:ポリエステル
・金具:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバック TB-4525の型番TB-4525のページです。 型番TB-4525に関する仕様情報を記載しております。
ツールバック TB-4525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバック TB-4525
ツールバック 中
ロングバッグ
ツールバケット WM-TB
ツールバッグ蓋付 WM-TB103
ヒューソリッド ツールギア ツールバック
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ワークマスターワークマスターペンギンエース
通常価格9,7507,3135,886 -3,7086,0823,906 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ箱・ケース--箱・ケース
商品用途ツールバッグ--ツールホルダーツールバッグパーツケース
奥行(mm)280240170---
高さ(mm)340320170---
黒/黄黒/黄---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました