ファクトリーサプライ用品技術窓口

油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア

通常単価(税別)
12,188
税込単価
13,407
通常出荷日:1日目

【特長】・油汚れを浮かせて落とします。・手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。・鉱物油もすっき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • 容量 (kg)
    17
  • スクラブ
    なし
  • 商品種類
    バックインボックス入詰替用
  • JANコード
    4987696231276
  • トラスココード
    208-3185
  • 質量(g)
    18290.0
  • 材質1
    主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    302
  • 幅(mm)
    341
  • 香り
    フルーティフローラル

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

型番:

23127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23127の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
17
スクラブ
なし
商品種類
バックインボックス入詰替用
JANコード
4987696231276
トラスココード
208-3185
質量(g)
18290.0
材質1
主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na
奥行(mm)
270
高さ(mm)
302
幅(mm)
341
香り
フルーティフローラル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
23127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,188
( 13,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れを浮かせて落とします。
・手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。
・鉱物油もすっきり落とします。
【用途】
・手についた油汚れの洗浄。
【材質】
・主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリアの型番23127のページです。 型番23127に関する仕様情報を記載しております。
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
メカハンドMP
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
メーカーサラヤエスコエスコ日本メカケミカル育良精機製作所トラスコ中山
通常価格12,1889,40012,92217,9062,40011,134
通常出荷日1日目2日目2日目5日目5日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用詰替用その他詰替用詰替用
容量(kg)171.2218218
スクラブなしありありありありあり
商品種類バックインボックス入詰替用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト