ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV

通常単価(税別)
6,1134,821
税込単価
6,7245,303
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります・遮光性は可視光...

詳細を確認
  • 製造上多少のサイズ誤差があります。
  • 完全防水ではありません。
  • データは試験値であり保証値ではありません。
  • パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。
詳細を確認

型番:

UVSSPC121213-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UVSSPC121213-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットカバー
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
その他
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1200
高さ・厚み (mm)
1300
耐候年数(年)
3
質量(g)
1600.0
トラスココード
467-6673
色詳細
シルバー系(表)/ブラック系(裏)

型番リスト

表示件数
型番
UVSSPC121213-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1134,821
( 5,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります
・遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります
・紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます
・赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです
・シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです
・裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります
・裾部分はミシン縫製です
【用途】
・野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー
・養生カバー
・保温・保冷・断熱カバー
・遮光カバー
・UVカバー
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 製造上多少のサイズ誤差があります。
  • 完全防水ではありません。
  • データは試験値であり保証値ではありません。
  • パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUVの型番UVSSPC121213-1のページです。 型番UVSSPC121213-1に関する仕様情報を記載しております。
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット R2-1122
メーカーSANYU PRINTING三甲三甲岐阜プラスチック工業トラスコ中山三甲
通常価格6,11323,28516,38426,8366,04978,925
通常出荷日1日目8日目8日目8日目3日目8日目
商品タイプパレットカバーパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他ブラックライトブルーブラックブラックライトブルー
間口 (mm)120011001100125011002200
奥行 (mm)120011001100125011001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト