17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)

通常単価(税別)
9,7147,128
税込単価
10,6857,841
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチバックル付なので取り外しが簡単です。・ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (mm)
    1200
  • JANコード
    4989999306736
  • トラスココード
    161-5679
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    バックル:スチール
  • 材質2
    バックルカバー:ポリカーボネート
  • 材質3
    ベルト:ナイロン

型番:

TSB-SOTA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB-SOTA-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
幅(mm)
50
長さ(mm)
1200
JANコード
4989999306736
トラスココード
161-5679
質量(g)
350.000
材質1
バックル:スチール
材質2
バックルカバー:ポリカーボネート
材質3
ベルト:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-SOTA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7147,128
( 7,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバックル付なので取り外しが簡単です。
・ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
【材質】
・バックル:スチール
・バックルカバー:ポリカーボネート
・ベルト:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)の型番TSB-SOTA-BKのページです。 型番TSB-SOTA-BKに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)
胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル
職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック
職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄
ワンタッチバケット
プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm
メーカートラスコ中山TJMデザインタジマツール職人作職人作プロスタープロスター
通常価格9,71411,3341,8621,8213,8061,537
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルトその他作業ベルト
カラー
幅(mm)50-----
長さ(mm)1200-----
JANコード4989999306736-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト