ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き

通常単価(税別)
37,081
税込単価
40,789
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です【用途】・Z方向の基準位置の設定...

詳細を確認

型番:

THPD-50M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THPD-50Mの仕様・寸法情報

高さ(mm)
50
高さ精度(μm)
±5
ストローク(mm)
2
全幅(mm)
54
測定面径(mm)
42
商品タイプ
測定器本体
Z軸測定範囲(mm)
0〜50〜0
最小表示Z軸(mm)
0.01
JANコード
4550414076130
トラスココード
208-3130
質量(g)
1200.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
THPD-50M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,081
( 40,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です
【用途】
・Z方向の基準位置の設定に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付きの型番THPD-50Mのページです。 型番THPD-50Mに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ
ハイトプリセッタ(通電式)
ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)
メーカートラスコ中山大昭和精機大昭和精機メトロールVERTEXVERTEX
通常価格37,08152,00037,14355,66036,125 -45,460 -
通常出荷日1日目8日目1日目26日目4日目4日目
高さ(mm)501020(49.5)--
高さ精度(μm)±50~+100~+5-55
ストローク(mm)212221.5
全幅(mm)542423(40)LEDランプ部:40、測定子部:18-
測定面径(mm)4257.7φ5-16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト