ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大型電波掛時計 8MY547-019

通常単価(税別)
14,260
税込単価
15,686
通常出荷日:1日目

【特長】・直径500mmの大型電波掛時計なので、広いオフィスや工場などの法人施設におすすめです・見やす...

詳細を確認

型番:

8MY547-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8MY547-019の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
JANコード
4903456214655
トラスココード
149-7899
質量(g)
2000.0
材質1
枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)
厚さ(mm)
53
グリーン購入法適合品
適合
シルバー
直径(mm)
500
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)

型番リスト

表示件数
型番
8MY547-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,260
( 15,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径500mmの大型電波掛時計なので、広いオフィスや工場などの法人施設におすすめです
・見やすいユニバーサルデザインフォントを使用しています
・グリーン購入法適合商品です。通常商品は電池寿命約1年ですが、グリーン購入法の規定に則り電池寿命が約5年以上もちます
【材質】
・枠:プラスチック、風防:ガラス(飛散防止処理)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型電波掛時計 8MY547-019の型番8MY547-019のページです。 型番8MY547-019に関する仕様情報を記載しております。
大型電波掛時計 8MY547-019のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型電波掛時計 8MY547-019
電波掛時計(強化防滴・防じん型)
掛時計 スペイシー M465
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格14,26019,09832,12015,6016,32417,551 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能電波時計防じん / 電波時計電波時計電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
JANコード49034562146554903456192472----
トラスココード149-7899440-5951835-6075---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト