ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

通常単価(税別)
9,2006,476
税込単価
10,1207,124
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です・白色の芯が見えたら使用STO...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    1.6
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    8~9
  • 全長 (m)
    2
  • JANコード
    4902043877044
  • トラスココード
    448-9474
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 100℃以下の環境で使用ご使用ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

型番:

SE3E-50X2.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE3E-50X2.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚み(mm)
8~9
全長(m)
2
JANコード
4902043877044
トラスココード
448-9474
質量(g)
800
材質1
ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SE3E-50X2.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2006,476
( 7,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます
・高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 100℃以下の環境で使用ご使用ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)の型番SE3E-50X2.0のページです。 型番SE3E-50X2.0に関する仕様情報を記載しております。
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
10.0ton ベルトスリング(シグナル)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mm
メーカーシライトラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,20010,277 -92,32311,031 -11,451 -10,509 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)1.61.610.02.53.21.25
ベルト幅(mm)50502507510035
ベルト厚み(mm)8~9810~11888
全長(m)2-8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト