17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットケーブルカッター(銅線専用)

通常単価(税別)
19,201
税込単価
21,121
通常出荷日:1日目

【特長】・被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能です。・固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性に優...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線 / ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    32(被覆外径)
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    325
  • JANコード
    4992456200911
  • 全長(mm)
    252
  • 切断能力([[MM2]])
    IV325、VVR60×3、CV325
  • 質量(g)
    610
  • トラスココード
    236-2069
  • 材質1
    固定刃・可動刃:特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

MRC-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRC-32Aの仕様・寸法情報

対応線種類
IV線 / ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
32(被覆外径)
切断能力(IV線)(㎜²)
325
JANコード
4992456200911
全長(mm)
252
切断能力([[MM2]])
IV325、VVR60×3、CV325
質量(g)
610
トラスココード
236-2069
材質1
固定刃・可動刃:特殊鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRC-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,201
( 21,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能です。
・固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性に優れています。
・強靭なギヤーは欠けにくくなっています。
・途中解除機能が付いています。
【用途】
・一般電気工事、変電設備工事、通信線敷設工事などに使用するCV線・IV線・VVR線などの切断作業に。
【材質】
・固定刃・可動刃:特殊鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットケーブルカッター(銅線専用)の型番MRC-32Aのページです。 型番MRC-32Aに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)
メリー CCK25 通信ケーブルカッタ
ワンハンドケーブルカッター
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
ケーブルカッター 9512-200
メーカーマーベル室本鉄工ツノダエスコ泉精器製作所クニペックス
通常価格19,2018,2789,03621,53212,73311,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
対応線種類IV線 / ケーブルIV線IV線 / ケーブルIV線 / ケーブルIV線 / ケーブルケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)32(被覆外径)19CV線:Φ32(60mm2×3心)、VVR:Φ32(50mm2×3心)31、3220
切断能力(IV線)(㎜²)32560(通信ケーブルφ20)22325(Φ32)29-
JANコード4992456200911-----
全長(mm)252-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト