ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇・防汚フィルム AFF-1010

通常単価(税別)
11,1439,926
税込単価
12,25710,919
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。・粘着...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    170
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (m)
    1
  • クリア
  • 単品/パック
    単品
  • JANコード
    4989999590104
  • トラスココード
    207-2743
  • 材質1
    本体フィルム、剥離フィルム:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)
  • 質量(g)
    450.000

ご注意

  • はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。
  • 貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。
  • 屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません
  • シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。

型番:

AFF-1010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFF-1010の仕様・寸法情報

厚み(μm)
170
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
クリア
単品/パック
単品
JANコード
4989999590104
トラスココード
207-2743
材質1
本体フィルム、剥離フィルム:ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質2
マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)
質量(g)
450.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFF-1010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1439,926
( 10,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
・粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
・シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
【用途】
・ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
・鏡など、曇らせたくない場所に。
【材質】
・本体フィルム、剥離フィルム:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。
  • 貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。
  • 屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません
  • シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇・防汚フィルム AFF-1010の型番AFF-1010のページです。 型番AFF-1010に関する仕様情報を記載しております。
防曇・防汚フィルム AFF-1010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇・防汚フィルム AFF-1010
液晶保護フィルム
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
超親水フィルム
窓ガラス透明断熱フィルム
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
メーカートラスコ中山トラスコ中山日東電工中川ケミカルnitoms日東電工
通常価格11,1434,59726,7646,4741,69432,262
通常出荷日1日目1日目1日目6日目2日目6日目
厚み(μm)170150120752560
幅(mm)100040010201220900500
長さ(m)10.55011.8200
クリアクリアホワイトクリアクリアブルー・ライトブルー
単品/パック単品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト