17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アルミナ99るつぼ 角型
アズワン
パラフィルム ポリオレフィン
アズワン
ふるい&とうし
ヨトリヤマ

密封フィルム パラフィルム

通常単価(税別)
5,1034,370
税込単価
5,6134,807
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・元の長さの350%以上の伸長性と自己密閉性を備え、不規則な形状や表面に密着することができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    100
  • 長さ (mm)
    38000
  • 厚さ (mm)
    0.127
  • 質量(g)
    680.000
  • トラスココード
    217-9028
  • 材質1
    ポリオレフィンほか

型番:

PM996
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM996の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
100
長さ(mm)
38000
厚さ(mm)
0.127
質量(g)
680.000
トラスココード
217-9028
材質1
ポリオレフィンほか
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM996
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1034,370
( 4,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・元の長さの350%以上の伸長性と自己密閉性を備え、不規則な形状や表面に密着することができます。
・水分に対して非透過性がある一方で、酸素と二酸化炭素は透過する特性を持ちます。
【用途】
・試験管、フラスコ、ビーカー、シャーレなどの密封。
・ストッパー、蓋、キャップなどの保護。
【材質】
・ポリオレフィンほか

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密封フィルム パラフィルムの型番PM996のページです。 型番PM996に関する仕様情報を記載しております。
密封フィルム パラフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密封フィルム パラフィルム
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
アクリル板(透明) 500mm×1m
アクリル板(UVカット)
メーカーBEMISアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,10313,20015,40016,00013,27010,000
通常出荷日1日目10日目10日目10日目12日目1日目
商品タイプシートシートシートシート素材素材
幅(mm)10010001000500500500
長さ(mm)38000200001120100001000500
厚さ(mm)0.1270.10.050.0552.5
質量(g)680.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト