17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットベース ロックノブタイプ

通常単価(税別)
16,53414,508
税込単価
18,18715,959
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。【用途】・ダイヤルゲージ・ダイヤルイ...

詳細を確認

型番:

TMG-100N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMG-100Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
1000
測定器取付
Φ6、Φ8
アリ溝 有無
取付ねじ
M8×1.25
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
75
マグネット高さ(mm)
55
トラスココード
473-8609
JANコード
4550414387939
質量(g)
1700.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMG-100N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,53414,508
( 15,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
【用途】
・ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース ロックノブタイプの型番TMG-100Nのページです。 型番TMG-100Nに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース ロックノブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース ロックノブタイプ
マグネットベース(ロック)
マグネットベース ロックタイプ SB-100G
マグネットベース ミニタイプ
マグネットベース 小型ロック機能付
マグネットベース(太支柱タイプ)
メーカートラスコ中山ミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,5346,5458,7243,8878,4665,570
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)1000約10001000250250800
測定器取付Φ6、Φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6φ6、φ8φ6、φ8、耳付
アリ溝 有無
取付ねじM8×1.25M8×P1.25M8×1.25M5×0.8M5×0.8M8×1.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト