17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤーコブラ

通常単価(税別)
6,6725,647
税込単価
7,3396,212
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます・てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    24
  • 口開調節 (段)
    11
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4003773085836
  • トラスココード
    207-4962
  • 質量(g)
    62.000
  • 全長(mm)
    100
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

型番:

8700-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8700-100の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
24
口開調節(段)
11
カラー
ブラック
JANコード
4003773085836
トラスココード
207-4962
質量(g)
62.000
全長(mm)
100
材質1
オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8700-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6725,647
( 6,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
・てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です
・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です
・少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です
・入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します
【用途】
・パイプ・ナットの締め付け、取り外しに
【材質】
・オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤーコブラの型番8700-100のページです。 型番8700-100に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤーコブラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤーコブラ
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
プライヤーレンチ 8605-150S02
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,6728,25215,96114,47012,2797,904
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目4日目
口の開き(mm)245080273232
口開調節(段)11251914--
カラーブラック-----
JANコード400377308583640037730354734003773078623400377307178540037730613114003773061328
トラスココード207-4962446-9372788-3749752-1669446-9224446-9429
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました