17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動充電器 ブースター付

通常単価(税別)
96,002
税込単価
105,602
通常出荷日:1日目

【特長】・12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器です・150Aセルスターター機能付きで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    4937305049792
  • 質量(g)
    13300.0
  • トラスココード
    161-8913
  • 最大セルスタート(A)
    150(10秒MAX)
  • 適合バッテリー(V)
    12/24
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 出力コード
    8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
  • 入力コード(m)
    2

型番:

ANB-1224S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANB-1224Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
4937305049792
質量(g)
13300.0
トラスココード
161-8913
最大セルスタート(A)
150(10秒MAX)
適合バッテリー(V)
12/24
入力電圧(V)
AC100
出力コード
8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
入力コード(m)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANB-1224S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,002
( 105,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器です
・150Aセルスターター機能付きで、バッテリーあがりで始動ができなくなったエンジンを短時間で始動させます
【用途】
・自動車・バイク・農機・小型船舶のバッテリー充電に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動充電器 ブースター付の型番ANB-1224Sのページです。 型番ANB-1224Sに関する仕様情報を記載しております。
自動充電器 ブースター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動充電器 ブースター付
エンジンスターター ビッグバンGT
全自動充電器
100A ブースターケーブルセット
クリッップクランプツールハンガー付セット[11本組]
エアーチューブリムーバー グリップ付 ATR□
メーカー日動工業日動工業日動工業エスコKTC(京都機械工具)ミトロイ
通常価格96,00243,468146,71411,53937,6003,361
通常出荷日1日目1日目2日目2日目5日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
JANコード493730504979249373050587944937305059852---
質量(g)13300.01300.04500.0---
トラスココード161-8913249-2754252-2336---
最大セルスタート(A)150(10秒MAX)800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト