ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

基板用ハンドカッター

通常単価(税別)
92,314
税込単価
101,545

【特長】・刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断す...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • テーブルサイズ (mm)
    445×200
  • 最大切断寸法 (mm)
    350
  • レバーハンドル長さ (mm)
    550
  • 材質
    金属、アクリル樹脂
  • 質量 (kg)
    10.5
  • JANコード
    4931442573028
  • トラスココード
    469-6239

型番:

PC310
解除
    数量:

    PC310の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    テーブルサイズ(mm)
    445×200
    最大切断寸法(mm)
    350
    レバーハンドル長さ(mm)
    550
    材質
    金属、アクリル樹脂
    質量(kg)
    10.5
    JANコード
    4931442573028
    トラスココード
    469-6239

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PC310
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,314
    ( 101,545 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断することができます
    ・高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材など硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます
    ・耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続できます
    【用途】
    ・プリント基板の切断加工に
    ・フラットケーブルの切断に
    ・金属板の外形切断に
    【材質】
    ・金属、アクリル樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板用ハンドカッターの型番PC310のページです。 型番PC310に関する仕様情報を記載しております。
    基板用ハンドカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板用ハンドカッター
    基板ミシン目カッター
    エアコン用ダクトカッター
    モールダクト用マルチカッター
    切断工具 配線ダクト用カッター
    配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
    メーカーサンハヤトgoot(太洋電機産業)トップ工業未来工業ミスミプロキッツ
    通常価格92,3146,016 -15,55415,15714,4553,668
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    テーブルサイズ(mm)445×200-----
    最大切断寸法(mm)350-----
    レバーハンドル長さ(mm)550-----
    材質金属、アクリル樹脂-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました