17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

現場用バッグ GENBAG

通常単価(税別)
7,7866,797
税込単価
8,5657,477
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全靴とヘルメットなど一度に収納して、かさばらず持ち運べるセパレートタイプのリュックです・中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ポケット数(個)
    6
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    520
  • ブラック
  • 幅(mm)
    350
  • 容量(L)
    29
  • JANコード
    4580026240483
  • 質量(g)
    840.000
  • トラスココード
    218-4035
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

GB-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ポケット数(個)
6
奥行(mm)
160
高さ(mm)
520
ブラック
幅(mm)
350
容量(L)
29
JANコード
4580026240483
質量(g)
840.000
トラスココード
218-4035
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7866,797
( 7,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴とヘルメットなど一度に収納して、かさばらず持ち運べるセパレートタイプのリュックです
・中の仕切りはファスナーを外せば1層式のリュックとしてご使用できます
・フロントポケットはヘルメットがすっぽり収納でき、社名も見えません
・底部ポケットはシューズが収納できるスペースになっていますが、シューズに限らず作業着やハーネスを入れたり、使い方は色々です
・一番大きいメインコンパートメントは、ペン差しのほかにA4ファイル縦横収納可能な広めのポケットで、仕切りにはクッション性のある素材を使っているので、タブレットPCなどを入れても安心です
・サイドにあるポケットは、500mlのペットボトルやグローブなどの小物が入ります
・チェストベルトによって身体によりフィットして背負いやすくなります
・メインコンパートメント外側の小物用ポケットは、奥行がありメガネなどの収納に便利です
・フロントポケット外側の差し込み式透明ポケットは、上部に反射テープが付いており、はがきサイズやA6サイズの用紙が入るので、ネームなどを入れることができます
【用途】
・建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに
・防災備蓄用として
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場用バッグ GENBAGの型番GB-01のページです。 型番GB-01に関する仕様情報を記載しております。
現場用バッグ GENBAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場用バッグ GENBAG
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
電工用バケツ
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ
ツールバッグ HUMHEMシリーズ ウエストバッグ
MDP ツールバッグ
メーカーLINK SUSPENSIONトラスコ中山コヅチ基陽基陽マーベル
通常価格7,78611,5043,907 -2,124 -4,5007,951
通常出荷日1日目1日目5日目〜1日目〜1日目5日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグ
ポケット数(個)6-----
奥行(mm)160-----
高さ(mm)520-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト