ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コネクタ取り外し工具

通常単価(税別)
21,946
税込単価
24,141
通常出荷日:1日目

【特長】・手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます・UTP、シールド、光コネクタに...

詳細を確認

型番:

PCRT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCRT1の仕様・寸法情報

適用タイプ
モジュラープラグ:Cat6a、Cat6、Cat5e
JANコード
0074983111039
横(mm)
7
厚さ(mm)
100
全長(mm)
292
質量(g)
231
トラスココード
137-5917
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCRT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,946
( 24,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます
・UTP、シールド、光コネクタに対応できます
・フラッシュライト(別売り)の装着で暗い場所でも作業可能です
・左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ取り外し工具の型番PCRT1のページです。 型番PCRT1に関する仕様情報を記載しております。
コネクタ取り外し工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ取り外し工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
3191コネクタ オリジナル手動圧着工具
Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーパンドウイット七星科学研究所ミスミミスミミスミミスミ
通常価格21,94610,203 -19,87519,87519,87519,875
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプモジュラープラグ:Cat6a、Cat6、Cat5e圧着-2012CMILコネクタ3191コネクタDsubコネクタELコネクタ
JANコード0074983111039-----
横(mm)7-----
厚さ(mm)100-----
全長(mm)292-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト