ファクトリーサプライ用品技術窓口

インダストリーナイフ(刃先調整固定式)

通常単価(税別)
6,5575,759
税込単価
7,2136,335
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先は安全な作業を目的としたラウンド形状で、怪我、労災予防策として活用できます・本体の刃先交...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    1.33
  • 全長 (mm)
    155
  • 適合替刃
    10538、10539
  • JANコード
    0895142105597
  • 質量(g)
    74.000
  • トラスココード
    137-2651
  • 材質1
    本体:グラスファイバー強化ナイロン
  • 材質2
    替刃:セラミック

ご注意

  • 製品は、刃物となります。
  • 利用時は必ず手袋を着用頂き万全な体制でご利用下さい。
  • 10559本体には10538刃が標準装備されています。
  • 利用していない際は、必ず刃先を本体へ収納ください。

型番:

10559
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10559の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
1.33
全長(mm)
155
適合替刃
10538、10539
JANコード
0895142105597
質量(g)
74.000
トラスココード
137-2651
材質1
本体:グラスファイバー強化ナイロン
材質2
替刃:セラミック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10559
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5575,759
( 6,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先は安全な作業を目的としたラウンド形状で、怪我、労災予防策として活用できます
・本体の刃先交換は、専用工具無しで簡単に交換作業が可能です
・刃先先端の形状が、丸みを帯びています
・刃はセラミックで、多くの利点を備えています
・(錆に強い・不活性・潤滑油不要・非発火性・非伝導性・非磁力性・メンテナンス不要)
【用途】
・厚手のダンボール開梱・解体
・商品開封・物流作業などにお役に立ち
【材質】
・本体:グラスファイバー強化ナイロン
・替刃:セラミック

ご注意

  • 製品は、刃物となります。
  • 利用時は必ず手袋を着用頂き万全な体制でご利用下さい。
  • 10559本体には10538刃が標準装備されています。
  • 利用していない際は、必ず刃先を本体へ収納ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダストリーナイフ(刃先調整固定式)の型番10559のページです。 型番10559に関する仕様情報を記載しております。
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
替刃式カイコーンPRO用替刃
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
ゴムネジL
エラストマH
メーカースライスオルファスライス貝印ムラテックKDSムラテックKDS
通常価格6,5571,8768,2737,314720942
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフその他カッターナイフ特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体替刃替刃替刃本体本体
刃厚(mm)1.330.71.330.250.50.7
全長(mm)15537.9120.60240210185
適合替刃10538、10539-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト