17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キレイキレイ薬用ハンドソープ BPGHY4F BPGHY4F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キレイキレイ薬用ハンドソープ BPGHY4F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BPGHY4F

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・殺菌成分配合で手肌を清潔に保ちます
・100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルドです
・たっぷり泡立ち、すばやく泡切れます
・泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません
・手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香りです
・廃棄時に場所を取らない減容容器です
・使用後は手で簡単に潰せます
【用途】
・手指の殺菌・消毒・洗浄
【材質】
・主成分:イソプロピルメチルフェノール

ご注意

  • 医薬部外品。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
4
スクラブ
なし
JANコード
4903301876878
トラスココード
217-8308
質量(g)
4300.0
材質1
主成分:イソプロピルメチルフェノール
香り
シトラスフルーティ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト