17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール YG-40C-SA

通常単価(税別)
18,38815,050
税込単価
20,22716,555
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ40cmのローパーティションタイプです・視界を遮ることなく、見学していただけます【用途】...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • シルバー
  • トラスココード
    207-1155
  • JANコード
    4903180192250
  • 材質1
    ステンレス(ミラー仕上げ)
  • ベース(mm)
    Φ230
  • 高さ(mm)
    406
  • 質量(g)
    3100.0

型番:

YG-40C-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-40C-SAの仕様・寸法情報

種類
ポール
シルバー
トラスココード
207-1155
JANコード
4903180192250
材質1
ステンレス(ミラー仕上げ)
ベース(mm)
Φ230
高さ(mm)
406
質量(g)
3100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-40C-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,38815,050
( 16,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ40cmのローパーティションタイプです
・視界を遮ることなく、見学していただけます
【用途】
・美術館や自動車ショールームに最適
【材質】
・ステンレス(ミラー仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール YG-40C-SAの型番YG-40C-SAのページです。 型番YG-40C-SAに関する仕様情報を記載しております。
ガイドポール YG-40C-SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドポール YG-40C-SA
ガイドポール スチール
ガイドポール IB-80(STヘアーライン)
ガイドポール
ガイドポール ステンレス
岡田 Cテンバー 4m
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業友屋岡田装飾金物
通常価格18,38826,84144,74124,51110,000 -5,385
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜1日目〜4日目
種類ポール-ポールポールポール関連部品
シルバー-----
トラスココード207-1155207-1154737-1802---
JANコード490318019225049031801922814903180470945---
材質1ステンレス(ミラー仕上げ)ポール:スチール粉体塗装ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げポール:ステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト