ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑

通常単価(税別)
11,765
税込単価
12,942
通常出荷日:4日目

【特長】・床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します【用途】・矢印...

詳細を確認
  • 定格電圧
    12~48V
  • 奥行(mm)
    95.5
  • 高さ(mm)
    37.5
  • 電源コード長さ(m)
    0.34
  • 幅(mm)
    120.5
  • 保護等級
    IP67
  • LED数(個)
    3
  • 質量(g)
    360.000
  • JANコード
    4961065274064
  • トラスココード
    271-4562

ご注意

  • LED描画ランプのピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
  • 48Vの車両に装着される場合は、事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、ご案内のLED描画ランプ用「過電圧対応中間ハーネス」を別途ご購入いただき、LED描画ランプ取付時に装着してください。
  • 48V車に装着する際、「電圧が測定できない」等により、ピーク電圧が把握できない場合は、本商品をお取付けいただくことをお勧めします。
  • 公道では使用できません。

型番:

LBL-9004G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBL-9004Gの仕様・寸法情報

定格電圧
12~48V
奥行(mm)
95.5
高さ(mm)
37.5
電源コード長さ(m)
0.34
幅(mm)
120.5
保護等級
IP67
LED数(個)
3
質量(g)
360.000
JANコード
4961065274064
トラスココード
271-4562
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBL-9004G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,765
( 12,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します
【用途】
・矢印描画での注意喚起に
・その他の様々な形の描画にも対応可能に

ご注意

  • LED描画ランプのピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
  • 48Vの車両に装着される場合は、事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、ご案内のLED描画ランプ用「過電圧対応中間ハーネス」を別途ご購入いただき、LED描画ランプ取付時に装着してください。
  • 48V車に装着する際、「電圧が測定できない」等により、ピーク電圧が把握できない場合は、本商品をお取付けいただくことをお勧めします。
  • 公道では使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑の型番LBL-9004Gのページです。 型番LBL-9004Gに関する仕様情報を記載しております。
LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
フォークリフトセーフティLEDレーザー
工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BT
LEDソーラーチューブ
流線型LED回転灯
メーカーKOITOKOITOサンコー日惠製作所キタムラ産業トーグ安全工業
通常価格11,76519,8008,613 -17,87519,28512,382
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
--
定格電圧12~48V-DC10~80VDC12~24V-12/24V
奥行(mm)95.598----
高さ(mm)37.534.8----
電源コード長さ(m)0.34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト