ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂連結台車 TAN-597

通常単価(税別)
8,493
税込単価
9,342
通常出荷日:4日目

【特長】・耐荷重300kgの、連結・積み重ねができハードに使える樹脂製多機能台車です・横にも縦にも連結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    120
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    400
  • 取替キャスター(固定)
    無し
  • 取替キャスター(自在)
    4ケ
  • JANコード
    4560258455619
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    385-7478
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 特に重いものは、重さに偏りが無いように積んで運搬してください。

型番:

TAN-597
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAN-597の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
75
高さ(mm)
120
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
取替キャスター(固定)
無し
取替キャスター(自在)
4ケ
JANコード
4560258455619
質量(g)
3200.0
トラスココード
385-7478
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ポリ塩化ビニル(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAN-597
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,493
( 9,342 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重300kgの、連結・積み重ねができハードに使える樹脂製多機能台車です
・横にも縦にも連結できます
・スタッキングしやすい溝があります
・4面全て取手付のため、持ち運びが簡単です
【用途】
・工場や事務所で重いものも運ぶ時に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 特に重いものは、重さに偏りが無いように積んで運搬してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂連結台車 TAN-597の型番TAN-597のページです。 型番TAN-597に関する仕様情報を記載しております。
樹脂連結台車 TAN-597のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂連結台車 TAN-597
ドーリー台車(樹脂製)
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
メーカーTASSCOM日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格8,4932,54911,397 -10,890 -11,568 -3,736
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目1日目〜2日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)30030100100100200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト