17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ハンディウォッシャー(冷水タイプ)

通常単価(税別)
25,52324,433
税込単価
28,07526,876
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式なので、電源なしであらゆるところで使用が可能です・可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • JANコード
    4967576457118
  • トラスココード
    207-1567
  • 質量(g)
    1800.0
  • 奥行(mm)
    82
  • 高さ(mm)
    243
  • 電源
    リチウムイオン
  • 幅(mm)
    884
  • 連続使用時間
    強運転:15分、弱運転:40分
  • 吐出圧力(MPa)
    2.2(強)/0.6(弱)
  • 吐出水量(L/min)
    1.8
  • 最大許容圧力(MPa)
    3.7
  • 充電時間
    70分

型番:

JHW-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHW-201の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4967576457118
トラスココード
207-1567
質量(g)
1800.0
奥行(mm)
82
高さ(mm)
243
電源
リチウムイオン
幅(mm)
884
連続使用時間
強運転:15分、弱運転:40分
吐出圧力(MPa)
2.2(強)/0.6(弱)
吐出水量(L/min)
1.8
最大許容圧力(MPa)
3.7
充電時間
70分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,52324,433
( 26,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式なので、電源なしであらゆるところで使用が可能です
・可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の3種類の噴射が選べます
・充電池残量確認ランプで、充電池残量が確認できるので安心して使えます
・レジャー後の洗浄、車や自転車の軽い汚れ落とし、ベランダのお掃除、アウトドアやガーデニングに便利です
・バケツなどに入れた水をくみあげる給水タイプなので、場所を選ばず使用可能です
【用途】
・車やバイク、マンションなどのベランダ、キャンプ用品などの洗浄に
・外壁掃除やコケ落としなどに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディウォッシャー(冷水タイプ)の型番JHW-201のページです。 型番JHW-201に関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンディウォッシャー(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディウォッシャー(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
充電式洗浄機 MHW180DZ
充電式高圧洗浄機MHW080D
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
メーカーアイリスオーヤマアサダマキタマキタニルフィスクアドバンススーパー工業
通常価格25,523145,25020,27649,890 -342,187 -377,031 -
通常出荷日1日目2日目3日目3日目4日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様バッテリータイプエンジンタイプバッテリータイプバッテリータイプ電動タイプエンジンタイプ
JANコード4967576457118-----
トラスココード207-1567-----

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト