17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU

通常単価(税別)
44,22539,806
税込単価
48,64843,787
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です・集音マイクを通し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • コード
  • サイズ
    S、M、L、フリー
  • JANコード
    4549395981601
  • トラスココード
    206-5203
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ポリウレタン
  • SNR値(dB)
    32(370-TEP使用時)、36(PELTOR使用時)
  • ケース
    充電機能付ケース

型番:

EEP-100-EU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EEP-100-EUの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
コード
サイズ
S、M、L、フリー
JANコード
4549395981601
トラスココード
206-5203
質量(g)
240.000
材質1
ポリウレタン
SNR値(dB)
32(370-TEP使用時)、36(PELTOR使用時)
ケース
充電機能付ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EEP-100-EU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,22539,806
( 43,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です
・集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります
・断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です
【材質】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EUの型番EEP-100-EUのページです。 型番EEP-100-EUに関する仕様情報を記載しております。
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)
耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)
耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)
“E-A-RTM エクスプレスTM
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン興研興研興研スリーエムジャパン
通常価格44,2259,440196196310130
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目1日目
商品タイプ耳せん-耳せん耳せん耳せん耳せん
コード-
サイズS、M、L、フリーフリー----
JANコード45493959816014550309005863----
トラスココード206-5203206-5208----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト