17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープリール DR-720

通常単価(税別)
16,71415,766
税込単価
18,38517,343
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・タテ型のため、スムーズに巻き取り引き出しが可能です。・パックはロープの装着が容易な分割タイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープリール
  • 本体寸法幅×高さ×奥行(mm)
    480×510×230
  • JANコード
    4937897001888
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    289-9809
  • 材質1
    パック:プラスチック
  • 材質2
    リールスタンド:スチール

ご注意

  • ロープ径の表示値と実測値が異なる場合があります。

型番:

DR-720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-720の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープリール
本体寸法幅×高さ×奥行(mm)
480×510×230
JANコード
4937897001888
質量(g)
3000.0
トラスココード
289-9809
材質1
パック:プラスチック
材質2
リールスタンド:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,71415,766
( 17,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ型のため、スムーズに巻き取り引き出しが可能です。
・パックはロープの装着が容易な分割タイプです。
・パックにロープを入れたまま保管が可能です。必要なものだけ持ち出してリールスタンドに装着できます。
・使用可能ロープ:14~16mm(50mまで)12mm(100mまで)です。
・ロープは別売です。
【用途】
・現場用ロープの巻き取り、引き出し、保管。
【材質】
・パック:プラスチック
・リールスタンド:スチール

ご注意

  • ロープ径の表示値と実測値が異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープリール DR-720の型番DR-720のページです。 型番DR-720に関する仕様情報を記載しております。
ロープリール DR-720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープリール DR-720
ロープ アクリルロープ
PEロープ
バリアリール反射ロープ(ロープタイプ)
KPロープ
標識ロープ
メーカージェフコムユタカメイクユタカメイク中発販売ユタカメイクユタカメイク
通常価格16,714564318 -37,754259 -327 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプロープリールロープロープロープリールロープ標識ロープ
本体寸法幅×高さ×奥行(mm)480×510×230-----
JANコード4937897001888-----
質量(g)3000.0-----
トラスココード289-9809-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト