ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160

通常単価(税別)
61,04257,055
税込単価
67,14662,761
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEM...

詳細を確認

型番:

ISK-LY160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LY160の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
単相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)
~4.0
定格容量(kVA)
9.2
トラスココード
856-7559
JANコード
4992873106377
奥行(mm)
320
高さ(mm)
250
使用率(%)
40
出力電流(A)
DC20~160
幅(mm)
145
質量(g)
4500.0

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LY160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,04257,055
( 62,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です
・インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します
【用途】
・出張現場での溶接作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160の型番ISK-LY160のページです。 型番ISK-LY160に関する仕様情報を記載しております。
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
スキルアークプロ ISK-SA162F
メーカー育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造デンヨー育良精機製作所育良精機製作所
通常価格61,04294,50042,0002,910,00090,481163,881
通常出荷日1日目5日目1日目3日目7日目1日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機エンジン溶接機アーク溶接機その他溶接機
電圧(V)単相200単相200単相200単相100単相200-
溶接棒・ワイヤ径(mm)~4.0Φ1.6〜Φ4.01.4~5.02.0~6.01.4~3.20.8/0.9/1.0
定格容量(kVA)9.212103-6.0
トラスココード856-7559---326-5978377-7415

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト