ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートフィードラミネーター GLMFOTON30

通常単価(税別)
169,100154,557
税込単価
186,010170,013
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・定格サイズの自動加工が可能です。・不定形用紙の加工も可能です。・加工予約でウォームアップを待...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • JANコード
    4995364220910
  • 奥行(mm)
    478
  • 高さ(mm)
    245
  • 消費電力(W)
    1050
  • ブラック
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 幅(mm)
    577
  • ラミネート速度(m/分)
    75μm=700mm/100μm=670
  • 質量(g)
    9500.0
  • トラスココード
    207-2072

ご注意

  • 自動加工は定形サイズのみとなります。
  • 最小加工サイズあり(127mmX152mm)

型番:

GLMFOTON30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLMFOTON30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
JANコード
4995364220910
奥行(mm)
478
高さ(mm)
245
消費電力(W)
1050
ブラック
電源コード長さ(m)
1.5
幅(mm)
577
ラミネート速度(m/分)
75μm=700mm/100μm=670
質量(g)
9500.0
トラスココード
207-2072
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLMFOTON30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,100154,557
( 170,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格サイズの自動加工が可能です。
・不定形用紙の加工も可能です。
・加工予約でウォームアップを待たずに作業できます。
・フィーダーに用紙を置いてボタンを押すだけで作業終了です。
・加工物に合わせた3通りの設定が可能です。
【用途】
・自動加工でラミネート作業の効率化に。

ご注意

  • 自動加工は定形サイズのみとなります。
  • 最小加工サイズあり(127mmX152mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートフィードラミネーター GLMFOTON30の型番GLMFOTON30のページです。 型番GLMFOTON30に関する仕様情報を記載しております。
オートフィードラミネーター GLMFOTON30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートフィードラミネーター GLMFOTON30
FOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルム
ラミネート用キャリアシート A4
ロールフィルム A1サイズ
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ
ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン株式会社アコ・ブランズ・ジャパン株式会社ヒサゴアコ・ブランズ・ジャパン株式会社クラウンアスカ
通常価格169,10011,37670038,212 -10,2093,135 -
通常出荷日1日目4日目2日目6日目〜3日目1日目〜
商品タイプラミネーター-関連商品ラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
JANコード49953642209104995364221283----
奥行(mm)478-----
高さ(mm)245-----
消費電力(W)1050-----
よく一緒に購入される商品

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト