17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイドロクリーンワイパー HT-4F HT-4F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイドロクリーンワイパー HT-4F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HT-4F

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・低リントでクリーンな環境での拭き取りに最適です
・レーヨン配合で優れた吸収性があります
【用途】
・半導体、精密電子部品関連、医薬品製造、食品製造などクリーンなエリアでの拭き取り作業に
・医薬品製造過程の汚れ拭き
・食品製造過程の汚れ拭き
【材質】
・レーヨン
・ポリエステル不織布

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
レーヨン
シートサイズ(mm)
250×250
ホワイト
ケース入数(枚×袋)
100×30
JANコード
4571137310165
質量(g)
6000.0
トラスココード
160-7826
材質1
レーヨン・ポリエステル不織布
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト