ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネピアECOティシュ200W 5コパック【12個入り】

通常単価(税別)
6,279
税込単価
6,907
通常出荷日:4日目

【特長】・紙からできたパッケージです。・外装フイルムを植物由来原料のバイオマスフイルムを採用してます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ティシュ
  • シートサイズ (mm)
    220×198
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    369-1254
  • JANコード
    4901121181882
  • 質量(g)
    14000.0
  • 材質1
    フレッシュパルプ100%
  • ケース入数
    200組×60箱

ご注意

  • PL表示は商品裏面に記載しています。

型番:

18188
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

18188の仕様・寸法情報

商品タイプ
ティシュ
シートサイズ(mm)
220×198
本体/オプション
本体
トラスココード
369-1254
JANコード
4901121181882
質量(g)
14000.0
材質1
フレッシュパルプ100%
ケース入数
200組×60箱

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
18188
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,279
( 6,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙からできたパッケージです。
・外装フイルムを植物由来原料のバイオマスフイルムを採用してます。
・取り出し口のフィルムを紙へ変更しました。
・フレッシュパルプ100%商品です。
・FSC認証紙を使用してます。
【材質】
・フレッシュパルプ100%

ご注意

  • PL表示は商品裏面に記載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネピアECOティシュ200W 5コパックの型番18188のページです。 型番18188に関する仕様情報を記載しております。
ネピアECOティシュ200W 5コパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネピアECOティシュ200W 5コパック
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
ティシュー180W5P
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)
贅沢保湿ボックス3P
メーカー王子ネピアエリエールエリエール日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール
通常価格6,2798,2577,6166,46323,3888,707
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプティシュティシュティシュペーパータオルペーパータオルティシュ
シートサイズ(mm)220×198197×207197×217170×220218×230206×223
本体/オプション本体-----
トラスココード369-1254-----
JANコード4901121181882-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト