17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製物置エクセレンス 5段

通常単価(税別)
31,02826,299
税込単価
34,13128,929
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます・組立も簡単で手軽に利用できます・組立時間の目安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    650
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1820
  • 耐荷重(Kg)/段
    15
  • JANコード
    8013183039400
  • 質量(g)
    14350.0
  • トラスココード
    206-3177
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 床面積([[M2]])
    0.29
  • ベージュ
  • 耐荷重(kg)
    60
  • 棚板(枚)
    4

型番:

9.708E+12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9.708E+12の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
650
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1820
耐荷重(Kg)/段
15
JANコード
8013183039400
質量(g)
14350.0
トラスココード
206-3177
材質1
ポリプロピレン(PP)
床面積([[M2]])
0.29
ベージュ
耐荷重(kg)
60
棚板(枚)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9.708E+12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,02826,299
( 28,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます
・組立も簡単で手軽に利用できます
・組立時間の目安は約15分/二人です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製物置エクセレンス 5段の型番9.708E+12のページです。 型番9.708E+12に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製物置エクセレンス 5段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製物置エクセレンス 5段
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
TRUSCO ステンレス保管庫
メーカーKETER(ケーター社)サカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格31,028176,120 -268,125 -240,913 -476,573320,280
通常出荷日1日目3日目6日目6日目19日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)650842102210221200900
奥行(mm)450450623623640500
高さ(mm)182017601350135018001800
耐荷重(Kg)/段1560808010030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト