ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マーテック ソフトスリング用 RHフック |
|
スリーエッチ チェーンフック |
|
キトー ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA |
|
シライ 金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t |
|
メイホー(明邦化学工業) ラウンドケース・ふた |
【特長】
・ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です
・強靭な鍛造ラッチを使用しています
・余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています
・使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています
【用途】
・ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用
【材質】
・合金鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~