17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワークリア ドレンクリーナー 電動式

通常単価(税別)
59,12549,073
税込単価
65,03853,980
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・モーターの回転方向を変えずに前進・後退ができるため、詰まり物をガッチリ掴んで清掃できます・2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    137-1811
  • 奥行(mm)
    356
  • 高さ(mm)
    292
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    19~40
  • 清掃能力距離(m)
    9
  • 付属ワイヤ(mm×m)
    6×9
  • 幅(mm)
    229
  • JANコード
    0095691591487
  • 質量(g)
    5400.0
  • 電源
    AC115V
  • 電源コード長さ(m)
    1.8

型番:

59148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59148の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
トラスココード
137-1811
奥行(mm)
356
高さ(mm)
292
清掃能力パイプ径(mm)
19~40
清掃能力距離(m)
9
付属ワイヤ(mm×m)
6×9
幅(mm)
229
JANコード
0095691591487
質量(g)
5400.0
電源
AC115V
電源コード長さ(m)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
59148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,12549,073
( 53,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転方向を変えずに前進・後退ができるため、詰まり物をガッチリ掴んで清掃できます
・2本のガイドホース付で作業性抜群です
・ちょっとした詰まりの除去に最適なライトユーザー向けのコンパクトなドレンクリーナーです
・ケーブル戻しの際に、送りと回転方向が同じため、捉えた詰まりを落としません
・ケーブル収納部が透明なので、どの程度送り出したか一目でわかります
【用途】
・洗面台、シャワールーム、シンクなどの排水管の清掃に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワークリア ドレンクリーナー 電動式の型番59148のページです。 型番59148に関する仕様情報を記載しております。
パワークリア ドレンクリーナー 電動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワークリア ドレンクリーナー 電動式
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"
ドレンクリーナ"R-550"(電動式)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
メーカーリジッドリジッドローデンベルガーエスコエスコエスコ
通常価格59,1251,070,910347,84524,73446,124100,170
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機その他その他その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
トラスココード137-1811256-4147----
奥行(mm)356518----
高さ(mm)292828----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト