17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールセンサー EA-100シリーズ

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260

【特長】・息を吹きかけるだけで、呼気中のアルコール濃度を確認できます・さりげな...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    アルコールチェッカー
  • 奥行(mm)
    17
  • 高さ(mm)
    105
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.50
  • 幅(mm)
    32
  • 質量(g)
    31.000
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • 材質1
    ABS、PMMA
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池×2本

ご注意

  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4904785510005
    125-8452
    1個
    4904785510012
    125-8453
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,600
    ( 7,260 )
    1日目
    6,600
    ( 7,260 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・息を吹きかけるだけで、呼気中のアルコール濃度を確認できます
    ・さりげなくチェックできるコンパクトなサイズです
    ・センサーキャップを引き上げると電源が入ります
    【用途】
    ・アルコールチェックに
    【材質】
    ・ABS、PMMA

    ご注意

    • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルコールセンサー EA-100シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコールセンサー EA-100シリーズ
    デジタル照度計 LX-100
    空間線量計 DC-100
    マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
    マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
    普通騒音計 NL-43シリーズ
    メーカータニタマザーツールアズワンテストーテストーリオン
    通常価格6,60010,64852,765130,00062,077224,420 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目9日目4日目3日目
    商品タイプ関連品照度計放射線測定器風速計風速計騒音計
    詳細タイプアルコールチェッカー-----
    奥行(mm)17-----
    高さ(mm)105-----
    測定範囲(mg/L)0.00~0.50-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト