ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアインパクトレンチ JAP438

通常単価(税別)
26,73823,326
税込単価
29,41225,659
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています・トリガーの引き具合で回転を調整で...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    680
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • ハンマータイプ
    ツイン
  • 回転数 (rpm)
    7500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62(動圧)
  • ホース取付口
    PT1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.15
  • 排気
    下方
  • JANコード
    4989433614762
  • トラスココード
    129-2451
  • 質量(g)
    2660.0
  • 材質1
    アルミボディ
  • 全長(mm)
    201.8

ご注意

  • 最大トルクは左回転の場合です。
  • 右回転のトルクは10%以上少なくなります。
  • 左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。
  • トリガーの引き具合による調整は可能です。
  • 最大トルクなどの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なる事があります。

型番:

JAP438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAP438の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
680
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
16
ハンマータイプ
ツイン
回転数(rpm)
7500
使用空気圧力(MPa)
0.62(動圧)
ホース取付口
PT1/4
空気消費量(m³/min)
0.15
排気
下方
JANコード
4989433614762
トラスココード
129-2451
質量(g)
2660.0
材質1
アルミボディ
全長(mm)
201.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAP438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,73823,326
( 25,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています
・アルミダイキャストボディーです
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業に使用

ご注意

  • 最大トルクは左回転の場合です。
  • 右回転のトルクは10%以上少なくなります。
  • 左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。
  • トリガーの引き具合による調整は可能です。
  • 最大トルクなどの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なる事があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ JAP438の型番JAP438のページです。 型番JAP438に関する仕様情報を記載しております。
エアインパクトレンチ JAP438のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアインパクトレンチ JAP438
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
HAZET エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HAZETトラスコ中山エス・ピー・エアーベッセル
通常価格26,738134,75070,81223,55221,898100,107
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)6801900678380 / 460501,569
ソケット差込角(mm)12.725.412.712.79.525.4
能力ボルト径(mmφ)16381616833
ハンマータイプツインツインシングルツインダブルダブル
回転数(rpm)75005600100005800100003600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト