17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)

通常単価(税別)
18,697
税込単価
20,567
通常出荷日:4日目

【特長】・レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです・プライヤーのワイヤーカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    100
  • JANコード
    4571384851787
  • トラスココード
    116-3986
  • 質量(g)
    241.000
  • 材質1
    ステンレススチール

型番:

WAVP-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAVP-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
100
JANコード
4571384851787
トラスココード
116-3986
質量(g)
241.000
材質1
ステンレススチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WAVP-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,697
( 20,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです
・プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました
・18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています
・全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています
【用途】
・業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに
【材質】
・ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)の型番WAVP-Nのページです。 型番WAVP-Nに関する仕様情報を記載しております。
マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)
マルチツールウイングマン
マルチツール サスペンション
134mm/3-10mm ガラス切
マルチツール センタードライブ
145mm/2-12mm ガラス切
メーカーレザーマンレザーマンGERBERエスコGERBERエスコ
通常価格18,69711,68511,9404,36020,8629,631
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターガラスカッター特殊用途カッターガラスカッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)10097159134167145
JANコード45713848517874571384851800----
トラスココード116-3986123-1189----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト