17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

T形ラチェットドライバーセット RDT10S
TONE
ツールセット TSXT950
TONE
ツールキャビネットセット
TONE

マルチツールウイングマン

通常単価(税別)
11,685
税込単価
12,854
通常出荷日:4日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    97
  • JANコード
    4571384851800
  • トラスココード
    123-1189
  • 質量(g)
    198.000
  • 材質1
    ステンレススチール

型番:

WM-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
97
JANコード
4571384851800
トラスココード
123-1189
質量(g)
198.000
材質1
ステンレススチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,685
( 12,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です
【材質】
・ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールウイングマンの型番WM-Nのページです。 型番WM-Nに関する仕様情報を記載しております。
マルチツールウイングマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールウイングマン
マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
マルチツール(ポケットナイフ)
メーカーレザーマンレザーマンスライス貝印スライスFELCO
通常価格11,68518,6978,2737,3146,55711,769 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッターカッターナイフ特殊用途カッターカッターナイフ特殊用途カッター
本体・替刃本体本体替刃替刃本体本体
全長(mm)97100120.60240155100
JANコード45713848518004571384851787----
トラスココード123-1189116-3986----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト