17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスマット グリーン GHSタイプ

通常単価(税別)
13,839
税込単価
15,223
通常出荷日:1日目

【特長】・芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです・弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    8
  • グリーン
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    1000
  • 側面形状
    長方形
  • 泥抜き穴
  • 裏地
    無し
  • JANコード
    4963613809841
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    429-9634
  • 材質1
    本体:合成ゴム(SBR)

型番:

GRASS-GHS-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRASS-GHS-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
8
グリーン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
側面形状
長方形
泥抜き穴
裏地
無し
JANコード
4963613809841
質量(g)
5000.0
トラスココード
429-9634
材質1
本体:合成ゴム(SBR)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRASS-GHS-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,839
( 15,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです
・弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です
【用途】
・屋内外の足元のすべり止め、養生に
・資材スペースの床材として
・遊具下の安全対策に
【材質】
・本体:合成ゴム(SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスマット グリーン GHSタイプの型番GRASS-GHS-GRのページです。 型番GRASS-GHS-GRに関する仕様情報を記載しております。
グラスマット グリーン GHSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスマット グリーン GHSタイプ
らくらくマット RAKU-T10-BK
ダイヤマット(ロールタイプ)
耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)
アルマット(ロールタイプ)
ライトリードマット(グレー・グリーン)
メーカーHIROSHIMA KASEIHIROSHIMA KASEIトーワトーワトーワテラモト
通常価格13,83914,00038,974 -56,22331,7818,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
厚さ(mm)810----
グリーンブラック----
長さ(mm)10002000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト