ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)

通常単価(税別)
7,823
税込単価
8,605
通常出荷日:1日目

【特長】・吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です・ヘルメットを選ばず着脱...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    オプション品
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    202.000
  • 材質1
    レンズ:アクリル
  • 材質2
    フレーム:ABS樹脂
  • レンズ厚(mm)
    2
  • 替レンズ
    BOSQ-C
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    207-0638
  • 装着
    ヘルメット取付
  • フレーム色
    ホワイト
  • JANコード
    4989999599572
  • 面体寸法(mm)奥行×縦×横
    380×250(縦×横)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番:

BOSQ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BOSQの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
レンズ交換
質量(g)
202.000
材質1
レンズ:アクリル
材質2
フレーム:ABS樹脂
レンズ厚(mm)
2
替レンズ
BOSQ-C
レンズ色
クリア
トラスココード
207-0638
装着
ヘルメット取付
フレーム色
ホワイト
JANコード
4989999599572
面体寸法(mm)奥行×縦×横
380×250(縦×横)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOSQ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,823
( 8,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です
・ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です
・金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます
・レンズ交換可能です(替えレンズ品番BOSQ-C)
【用途】
・プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に
・薬品・溶剤などの取扱作業、刈払い作業など眼及び顔全体を保護
【材質】
・レンズ:アクリル
・フレーム:ABS樹脂

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)の型番BOSQのページです。 型番BOSQに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
マスク対応防災面
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き
防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3
メーカートラスコ中山アズワントラスコ中山山本光学エスコアズワン
通常価格7,82312,000 -5,2074,814 -8,820 -15,675
通常出荷日1日目8日目1日目2日目〜2日目8日目
形状防災面防災面-防災面防災面防災面
商品タイプオプション品本体-本体本体本体
レンズ交換-----
質量(g)202.000-130---
材質1レンズ:アクリル-レンズ:アクリル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト