17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用

通常単価(税別)
131,771
税込単価
144,948

【特長】・D1鉄&ステンレスダクトチャンネル、DP1レースウェイが切断可能です...

詳細情報を確認する
  • 詳細タイプ
    手動式カッター
  • 適合替刃
    D105-1(可動刃)、D105-2(固定刃)
  • JANコード
    4960408012370
  • トラスココード
    208-2206
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    刃部:合金工具鋼(SKD)
  • 赤・黒・シルバー
  • 全長×奥行×高さ(mm)
    1060×125×170
  • 材質2
    熱処理鋼管
  • 材質3
    グリップ部:ゴム
  • 切断能力(mm)
    W40×H30×T2.0以下
  • 切断能力
    SD1・D1・DP1

型番:

D105
解除
    数量:

    D105の仕様・寸法情報

    詳細タイプ
    手動式カッター
    適合替刃
    D105-1(可動刃)、D105-2(固定刃)
    JANコード
    4960408012370
    トラスココード
    208-2206
    質量(g)
    11000.0
    材質1
    刃部:合金工具鋼(SKD)
    赤・黒・シルバー
    全長×奥行×高さ(mm)
    1060×125×170
    材質2
    熱処理鋼管
    材質3
    グリップ部:ゴム
    切断能力(mm)
    W40×H30×T2.0以下
    切断能力
    SD1・D1・DP1

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    131,771
    ( 144,948 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・D1鉄&ステンレスダクトチャンネル、DP1レースウェイが切断可能です
    ・電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です
    ・美しいカット面でバリ取り不要です
    ・手早く切断でき作業効率がアップします
    【用途】
    ・レースウェイ・ダクトD1タイプ鉄・ステンレス切断
    【材質】
    ・刃部:合金工具鋼(SKD)
    ・熱処理鋼管
    ・グリップ部:ゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用の型番D105のページです。 型番D105に関する仕様情報を記載しております。
    EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
    EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用
    モクバ印 DINレールカッター
    モクバ印 DINレールカッター 替刃セット
    アングルカッター
    アングルカッター EX固定刃
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格131,771131,77175,032 -33,57856,38131,671
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
    詳細タイプ手動式カッター---アングルカッター R40-
    適合替刃D105-1(可動刃)、D105-2(固定刃)D-100-1(可動刃)、D-100-2(固定刃)----
    JANコード49604080123704960408012394-49604080133534960408012943-
    トラスココード208-2206127-6909-856-2095439-0491-
    質量(g)11000.011000.0-960.0007000.0-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました