ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソキアデジタルセオドライト

通常単価(税別)
430,313371,015
税込単価
473,344408,117
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています・トータルステーションと共通...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    174
  • 高さ (mm)
    318
  • JANコード
    4954183172961
  • トラスココード
    217-8937
  • 質量(g)
    4100.0
  • ねじ径(mm)
    35
  • 最小表示
    20″
  • 最短合焦距離(m)
    1
  • 倍率
    30倍
  • 保護等級
    IP66
  • 有効径(mm)
    45
  • スタジア定数/加数
    100/0
  • レーザー安全規格
    クラス2
  • 気泡管感度
    横気泡管:30”/2mm、円形気泡管:10’/2mm
  • 視界
    1°30’
  • 電池寿命
    約250時間(測角のみ)
  • 分解力(″)
    2.5
  • 電源
    単3形乾電池×4本またはリチウムイオン充電池

ご注意

  • 故意に人体に向けて使用しないで下さい。
  • レーザー光を直接のぞきこまないで下さい。

型番:

DT950LF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT950LFの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
174
高さ(mm)
318
JANコード
4954183172961
トラスココード
217-8937
質量(g)
4100.0
ねじ径(mm)
35
最小表示
20″
最短合焦距離(m)
1
倍率
30倍
保護等級
IP66
有効径(mm)
45
スタジア定数/加数
100/0
レーザー安全規格
クラス2
気泡管感度
横気泡管:30”/2mm、円形気泡管:10’/2mm
視界
1°30’
電池寿命
約250時間(測角のみ)
分解力(″)
2.5
電源
単3形乾電池×4本またはリチウムイオン充電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT950LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430,313371,015
( 408,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています
・トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです
・電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です
【用途】
・通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に

ご注意

  • 故意に人体に向けて使用しないで下さい。
  • レーザー光を直接のぞきこまないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソキアデジタルセオドライトの型番DT950LFのページです。 型番DT950LFに関する仕様情報を記載しております。
ソキアデジタルセオドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソキアデジタルセオドライト
デジタル水平器,黄色
トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)
クリノレベルAJ101
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
ハンディーレベル-2
メーカームラテックKDSムラテックKDSエビス大菱計器製作所新潟精機(SK)エビス
通常価格430,31339,7152,972 -197,786385,878 -1,560 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜18日目2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)174610100160(ベース)173100
高さ(mm)31860437059(アンテナ頂点まで)46
JANコード4954183172961-----
トラスココード217-8937404-6145----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト