ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱 シールドボックスシャット

通常単価(税別)
6,016
税込単価
6,618
通常出荷日:4日目

【特長】・フタ裏側のフレーム部にパッキンが付いているので、水やホコリが入りにくくなっています。・耐荷重...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 奥行範囲 (mm)
    301~400
  • 高さ範囲 (mm)
    401~
  • ブラックグリーン
  • JANコード
    4991068170223
  • トラスココード
    250-3409
  • 容量(L)
    33.7
  • 質量(g)
    3100
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタ、バックル、トレー、仕切板:ポリプロピレン
  • 天板耐荷重(kg)
    500
  • 外形寸法(mm)奥行
    360
  • 外形寸法(mm)間口
    518
  • 外形寸法(mm)高さ
    435
  • 有効内寸(mm)奥行
    250
  • 有効内寸(mm)間口
    370
  • 有効内寸(mm)高さ
    365
  • かぎ穴径(mm)
    5
  • 材質3
    パッキン:発泡ポリエチレン

型番:

500HX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

500HXの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
501~700
奥行範囲(mm)
301~400
高さ範囲(mm)
401~
ブラックグリーン
JANコード
4991068170223
トラスココード
250-3409
容量(L)
33.7
質量(g)
3100
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
フタ、バックル、トレー、仕切板:ポリプロピレン
天板耐荷重(kg)
500
外形寸法(mm)奥行
360
外形寸法(mm)間口
518
外形寸法(mm)高さ
435
有効内寸(mm)奥行
250
有効内寸(mm)間口
370
有効内寸(mm)高さ
365
かぎ穴径(mm)
5
材質3
パッキン:発泡ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
500HX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,016
( 6,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ裏側のフレーム部にパッキンが付いているので、水やホコリが入りにくくなっています。
・耐荷重は500kgfで、抜群の強度があり、踏み台や椅子としても使用できます。
・便利なハーフ型トレーには、仕切板が2枚付いています。
・積み重ねは、3段まで可能です。
・当社製品「パーツストッカーPS-400/PS-400F」や#13、#25サイズのコンテナボックスを積み重ねできます。
【用途】
・ロングタイプのスプレー缶など、高さのある物の収納に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フタ、バックル、トレー、仕切板:ポリプロピレン
・パッキン:発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 シールドボックスシャットの型番500HXのページです。 型番500HXに関する仕様情報を記載しております。
道具箱 シールドボックスシャットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
迷彩道具箱 L STORAGE
道具箱 ベランダスリム100
道具箱 カートランク(キャスター付)
メーカーアステージアステージアイリスオーヤマリス興業天馬アイリスオーヤマ
通常価格6,01614,1688,9115,6776,30312,657 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目2日目3日目
間口範囲(mm)501~700901~1100501~700501~700701~9001101~
奥行範囲(mm)301~400451~401~450401~450301~400401~450
高さ範囲(mm)401~401~401~301~400401~301~400
ブラックグリーンブラックグリーン----
JANコード49910681702234991068167766----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト