ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱アクティブストッカー キャスター付

通常単価(税別)
15,34014,168
税込単価
16,87415,585
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます・フタが外せるので、お手入れ...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    901~1100
  • 奥行範囲 (mm)
    451~
  • 高さ範囲 (mm)
    401~
  • ブラックグリーン
  • JANコード
    4991068167766
  • トラスココード
    195-4920
  • 容量(L)
    130
  • 質量(g)
    8000
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    バックル:ABS樹脂
  • 天板耐荷重(kg)
    80
  • 有効内寸(mm)奥行
    365
  • 有効内寸(mm)間口
    860
  • 有効内寸(mm)高さ
    365
  • かぎ穴径(mm)
    5
  • 外寸(mm)奥行
    500
  • 外寸(mm)間口
    1000
  • 外寸(mm)高さ
    500
  • 材質3
    ハンドル・ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    シャフト:スチール

型番:

AS1000X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS1000Xの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
901~1100
奥行範囲(mm)
451~
高さ範囲(mm)
401~
ブラックグリーン
JANコード
4991068167766
トラスココード
195-4920
容量(L)
130
質量(g)
8000
材質1
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
材質2
バックル:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)
80
有効内寸(mm)奥行
365
有効内寸(mm)間口
860
有効内寸(mm)高さ
365
かぎ穴径(mm)
5
外寸(mm)奥行
500
外寸(mm)間口
1000
外寸(mm)高さ
500
材質3
ハンドル・ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4
シャフト:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS1000X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,34014,168
( 15,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます
・フタが外せるので、お手入れが簡単です
・スタッキングでき便利です
・使用しない時はネスティングでき、場所をとりません
・ホイール付きで、ハンドルを引くことで簡単に移動ができます
・正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付きです
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・バックル:ABS樹脂
・ハンドル・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱アクティブストッカー キャスター付の型番AS1000Xのページです。 型番AS1000Xに関する仕様情報を記載しております。
道具箱アクティブストッカー キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱アクティブストッカー キャスター付
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱 カートランク(キャスター付)
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
迷彩道具箱 L STORAGE
道具箱 ベランダスリム100
メーカーアステージアステージアイリスオーヤマアイリスオーヤマリス興業天馬
通常価格15,3406,01612,657 -8,9116,8906,303
通常出荷日1日目4日目3日目4日目4日目2日目
間口範囲(mm)901~1100501~7001101~501~700501~700701~900
奥行範囲(mm)451~301~400401~450401~450401~450301~400
高さ範囲(mm)401~401~301~400401~301~400401~
ブラックグリーンブラックグリーン----
JANコード49910681677664991068170223----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト