ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型【500個入り】

通常単価(税別)
21,56720,555
税込単価
23,72422,611
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 外径 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    115
  • 材質
    PP
  • JANコード
    4989999975703
  • 質量(g)
    8300.000
  • トラスココード
    137-2075
  • 材質1
    キャップ:ポリエチレン
  • 目盛間隔(ml)
    2.5
  • 容量(ml)
    50
  • ケース入数
    500

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

CT50C-500S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CT50C-500Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
外径(mm)
30
高さ(mm)
115
材質
PP
JANコード
4989999975703
質量(g)
8300.000
トラスココード
137-2075
材質1
キャップ:ポリエチレン
目盛間隔(ml)
2.5
容量(ml)
50
ケース入数
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT50C-500S
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,56720,555
( 22,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です
・EOG滅菌付きです
・メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・キャップ:ポリエチレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型の型番CT50C-500Sのページです。 型番CT50C-500Sに関する仕様情報を記載しております。
遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型
遠沈管(EOG滅菌付き) 自立型
凍結保存用チューブ 自立
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
スクリュー試験管
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格21,56721,56724,00045,23322,6917,400
通常出荷日1日目1日目1日目11日目10日目1日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
外径(mm)303010.8121330
高さ(mm)115116477592116
材質PPPPその他PS硬質ガラスPP
JANコード49899999757034989999975710----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト