ファクトリーサプライ用品技術窓口

まとめ買い 業務用ポリ袋【30個入り】

通常単価(税別)
23,22219,787
税込単価
25,54421,766
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・強度があるお買い得な業務用ポリ袋です・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • JANコード
    4550414367054
  • トラスココード
    433-6826
  • 横 (mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 縦 (mm)
    1000
  • 容量(L)
    90
  • 質量 (g)
    25080
  • 材質1
    リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

L5-0090-TMBOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

L5-0090-TMBOXの仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
透明
JANコード
4550414367054
トラスココード
433-6826
横(mm)
900
厚さ(mm)
0.05
縦(mm)
1000
容量(L)
90
質量(g)
25080
材質1
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L5-0090-TMBOX
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,22219,787
( 21,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があるお買い得な業務用ポリ袋です
・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます
【用途】
・ゴミ袋として
【材質】
・リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い 業務用ポリ袋の型番L5-0090-TMBOXのページです。 型番L5-0090-TMBOXに関する仕様情報を記載しております。
まとめ買い 業務用ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い 業務用ポリ袋
TRUSCO みかんネット
業務用ポリ袋
業務用ポリ袋0.1
業務用ポリ袋 透明・箱入
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,222172752 -3,687 -7,127 -794 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋特殊ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明アソート5色透明透明透明透明
JANコード45504143670544989999873504----
トラスココード433-6826114-8329----
横(mm)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト