17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用

通常単価(税別)
12,68811,302
税込単価
13,95712,432
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します・アロエエキスの働きにより手肌を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • 容量 (kg)
    18
  • スクラブ
    あり
  • 詳細タイプ
    バックインボックス入詰替用
  • グリーン
  • JANコード
    4989999515053
  • トラスココード
    866-6375
  • 質量(g)
    18000.0
  • 材質1
    主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)

型番:

TAC-ECO-180S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAC-ECO-180Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
18
スクラブ
あり
詳細タイプ
バックインボックス入詰替用
グリーン
JANコード
4989999515053
トラスココード
866-6375
質量(g)
18000.0
材質1
主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAC-ECO-180S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,68811,302
( 12,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します
・アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます
・トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です
【用途】
・機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用
【材質】
・主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)
【セット内容】
・コック付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用の型番TAC-ECO-180Sのページです。 型番TAC-ECO-180Sに関する仕様情報を記載しております。
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ育良精機製作所サラヤ
通常価格12,68812,6879,40012,9222,40012,188
通常出荷日1日目1日目2日目2日目5日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
容量(kg)18181.22217
スクラブありありありありありなし
詳細タイプバックインボックス入詰替用バッグインボックス入詰替用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト