17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ケーブルマット JCシリーズ

通常単価(税別)
20,314
税込単価
22,345

【特長】・上下面の滑り止め形状により横ズレ・スベリに強いです【用途】・歩道や工...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    8
  • 長さ(m)
    1
  • 適合ケーブル径(mm)
    5~30
  • 幅(mm)
    450
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • ケーブルは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4937897109027
    431-2953
    1個
    グレー
    4937897109034
    431-2961
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,314
    ( 22,345 )
    1日目
    20,314
    ( 22,345 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上下面の滑り止め形状により横ズレ・スベリに強いです
    【用途】
    ・歩道や工事現場などの道路を横切って仮設されたケーブルを保護します
    【材質】
    ・塩化ビニル(PVC)

    ご注意

    • ケーブルは別売です。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルマット JCシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルマット JCシリーズ
    ケーブルプロテクター CP2シリーズ
    ケーブルプロテクター
    ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
    あんしんケーブルカバー
    ケーブルプロテクター(低床型)
    メーカージェフコム大研化成工業大研化成工業CHECKERS大研化成工業エスコ
    通常価格20,31416,571 -15,837 -79,4888,654 -47,031 -
    通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目2日目
    厚さ(mm)8-----
    長さ(m)1-----
    適合ケーブル径(mm)5~30-----
    幅(mm)450-----
    質量(g)3500.0-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト