17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャップスファンクショナル 531080403

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チャップスファンクショナル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

531080403

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・全天候のチェンソー作業用に設計された快適な防護チャップスです
・ワークウェアの上から簡単に装着できます
・腰と足のベルトを調節することで、脚にフィットさせることができ、マジックテープでふくらはぎに固定できます
・膝とくるぶしに耐久性の高いコーデュラ素材を使用
・ハイビズオレンジと反射素材のロゴで高い視認性を確保します
・EN ISO 11393-2:2019クラス 1(20m/s)適合
【用途】
・チェンソー作業に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
ウエスト(cm)
80〜120
サイズ
L
股下(cm)
75
オレンジ・黒
JANコード
7392930744417
質量(g)
1450
トラスココード
435-1195

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト