17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

贅沢保湿ボックス3P【10個入り】

通常単価(税別)
8,7078,444
税込単価
9,5789,288
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・「うるおいバリア製法」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです・ローション薬品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ティシュ
  • シートサイズ (mm)
    206×223
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4902011716283
  • トラスココード
    468-0212
  • 質量(g)
    12300.0
  • ケース入数
    200組×3箱×10パック

型番:

21000077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

21000077の仕様・寸法情報

商品タイプ
ティシュ
シートサイズ(mm)
206×223
本体/オプション
本体
JANコード
4902011716283
トラスココード
468-0212
質量(g)
12300.0
ケース入数
200組×3箱×10パック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000077
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7078,444
( 9,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「うるおいバリア製法」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです
・ローション薬品に新規なめらか成分を配合し、しっとりなめらかな肌ざわりを実現しました
・グリセリン・コラーゲンに加え、「ヒアルロン酸」を配合しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

贅沢保湿ボックス3Pの型番21000077のページです。 型番21000077に関する仕様情報を記載しております。
贅沢保湿ボックス3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
贅沢保湿ボックス3P
ティシュー180W5P
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
キレイハンドタオル
ペーパータオル エコセレクト 中判
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格8,7077,6168,25713,0808,1049,846
通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプティシュティシュティシュペーパータオルペーパータオルペーパータオル
シートサイズ(mm)206×223197×217197×207201×213230×210170×210
本体/オプション本体本体----
JANコード490201171628349020117136194902011712827490201182350949020117041294902011115413
トラスココード468-0212377-6547253-3032349-5067541-1052689-6748

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト